FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P4K0) 4,0 kW/5,5 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20/rám,
(H1) RFI trieda A1/B (C1), (X) Bez brzdného striedača
(X) Žiadny miest. riad. panel,
A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 5.19 kg
Hmotnosť bez obalu 4.6 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427090569

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Skupina produktov FC- (FC-) VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon P4K0 (P4K0) 4,0 kW/5,5 HP
Fáza T (T) Trojfázové
Sieťové napätie 5 (5) 380 – 500 V AC
Kryt E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H1 (H1) RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X (X) Bez brzdného striedača
LCP X (X) Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X (X) Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X (X) Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X (X) Žiadna adaptácia
Možnosť A AX (AX) Žiadna možnosť A
Možnosť B BX (BX) Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX (CX) Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X (X) Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX (XX) Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX (DX) Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A2 A2
Typový kód 1. časť FC-302P4K0T5E20H1XXX
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 220,0
Jazykový balík softvéru X (X) Štandardný jazykový balík
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Material Gross Weight 5.19
Material Net Weight 4.6
Modelcode01 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prerušovaný prúd (HO) [A] 16
Prerušovaný prúd (HO) [A] 13.1
Prerušovaný prúd (NO) [A] NV
Prerušovaný prúd (NO) [A] NV
Trvalý prúd (HO) [A] 10
Trvalý prúd (HO) [A] 8.2
Trvalý prúd (NO) [A] NV
Trvalý prúd (NO) [A] NV
Vydanie softvéru SXXX (SXXX) Najn. vyd. štand. SW.
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 5.2
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.9
Výkon pre preťaž. 110% [kW] NV
Výkon pre preťaž. 150% [kW] NV
Výkon pre preťaž. 160% [kW] 4
Výkon pre preťaž. 180% [kW] NV
Výkonové straty HO [W] 124
Výkonové straty HO [W] 124
Výkonové straty NO [W] NV
Výkonové straty NO [W] NV
Výška [mm] 268,0
Výška zdiel.záťaže/rekup. [mm] NV
Zdanlivý výkon [kVA] 6.93
Zobrazenie produktu (prepínač) GLBL Globálne (štandardne)
Šírka bez doplnku C [mm] 90,0

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality