FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

Frekvenčný menič
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
22 kW/30 HP, Trojfázové
380 – 500 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Brzdný striedač
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: B2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 30.64 kg
Hmotnosť bez obalu 29.69 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427161160

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon P22K 22 kW/30 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 5 380 – 500 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie B2 B2
Typový kód, časť 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [KW] 22
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 30
Výška [mm] 650,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 260,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 260,0
kVA 30.5
Strata výk. pri nor. preť. [W] 739
Strata výk. pri nor. preť. [W] 739
Strata výk. pri vys. preť. [W] 547
Strata výk. pri vys. preť. [W] 547
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 61
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 67.1
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 52
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 57.2
Trvalý prúd (HO) [A] 44
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 70.4
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 40
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 64
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 30.59
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 29.64
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality