FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

Frekvenčný menič
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
7,5 kW/10 HP
Trojfázové 380 – 480 V AC (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A3
Žiadna možnosť A Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1 Žiadna možnosť D

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.17 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 6.64 Kilogram
Objem 27.246 Liter
EAN 5702427369962

 

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AQUA Drive FC-
Séria 202 202
Menovitý výkon P7K5 7,5 kW/10 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A3 A3
Typový kód, časť 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC_Prehľad_produktov_200 NO_VIEW Nezobrazuje
HELP CHAR FC-202P7K5T4E20H1XXXXX
STAT NO 32819
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Výkon 150% (vys. preťa.) [kW] 7.5 7.5
Výkon 110% (norm. preť.) [kW] 7.5 7.5
Výška [mm] 268,0 268,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 130,0 130,0
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] 190,0 190,0
Hĺbka [mm] 205,0 205,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Strata výk. pri nor. preť. [W] 225 225
Strata výk. pri nor. preť. [W] 225 225
Strata výk. pri vys. preť. [W] 225 225
Strata výk. pri vys. preť. [W] 225 225
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 16 16
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 17.6 17.6
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 14.5 14.5
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 16 16
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 16 16
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 24 24
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 14.5 14.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.646
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.64
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 6.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360528
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality