131B8902
Frekvenčný menič
FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič Danfoss VLT® AQUA Drive je určený pre aplikácie s vodou a odpadovou vodou. Vďaka širokej škále výkonných štandardných a voliteľných vlastností poskytuje menič VLT® AQUA Drive najnižšie celkové náklady v aplikáciách s vodou a odpadovou vodou.