FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8649

Frekvenčný menič
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,5 kW/2,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.54 kg
Hmotnosť bez obalu 3.95 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427375451

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AQUA Drive FC-
Séria 202 202
Menovitý výkon P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A2 A2
Typový kód časť 1 FC-202P1K5T4E20H2XGX
Typový kód časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC_Prehľad_produktov_200 NO_VIEW Nezobrazuje
Výkon 150 % (HO) [KW] 1.5
Výkon 110 % (NO) [KW] 1.5
Výška [mm] 268,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 90,0
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Výkonové straty NO [W] 62
Výkonové straty NO [W] 62
Výkonové straty HO [W] 62
Výkonové straty HO [W] 62
Trvalý prúd (NO) [A] 4.1
Prerušovaný prúd (NO) [A] 4.51
Trvalý prúd (NO) [A] 3.4
Prerušovaný prúd (NO) [A] 3.74
Trvalý prúd (HO) [A] 4.1
Prerušovaný prúd (HO) [A] 6.15
Trvalý prúd (HO) [A] 3.4
Prerušovaný prúd (HO) [A] 5.1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 4.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.6
Material Gross Weight 4.54
Material Net Weight 3.95
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-202P1K5T4E20H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality