131B8290
Frekvenčný menič
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,5 kW/2,0 HP
Trojfázové 380 – 480 V AC (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť A Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1 Žiadna možnosť D
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič Danfoss VLT® AQUA Drive je určený pre aplikácie s vodou aodpadovou vodou. Vďaka širokej škále výkonných štandardných avoliteľných vlastností poskytuje menič VLT® AQUA Drive najnižšie celkovénáklady v aplikáciách s vodou a odpadovou vodou.