7DP-014052-000014143

136F9779

NXP01405-A2H0SSV-

NXP01405-A2H0SSV-A1A2000000+FL24+APCZFF33+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 140 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Čeština
Konštrukcia 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP01405-A2H0SSV-A1A2000000+FL24+APCZFF33+DPAP+DLCZ

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 59 kg
Hmotnosť bez obalu 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108562205

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0140 140 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 2 IP21/NEMA1
Úrovne emisií EMC H IEC61800-3
Brzdný striedač 0 Bez brzdy
Elektrická modifikácia S Štandard. 6-impulz. s tlmivkou
Modifikácie karty V- Priame prip. s lakov. kartami
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGLC Palcový plech pre vod.
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL24 FW j.; UK, EE, PL, CZ, DE;S.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLCZ Čeština
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikačný softvér +APCZFF33 Apl. sw CZFF33 NXP
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR08 Konštrukcia 08
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-014052
Typový kód, časť 2 -000014143
Text predaja FR0801405-2H
Kód modelu 01 NXP01405-A2H0SSV-
Kód modelu 02 A1A2000000
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 04 +APCZFF33
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 58
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 59
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 75
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 55
Rozmery Š × V × H [mm] 288X758X344
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 140
Trvalý prúd (HO) [A] 105
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kód tovaru, 1. časť 7DP-014052-116YD7
Stock Code 7DP-014052
Skontrolovať úplnosť OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality