7DP-008065-000053032

132L1350

Tento výrobok už nie je v ponuke.

NXP00806-A5T0BSS-A1A2000000+FL28+ARFIFF05+DPAP+DLSK
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 80 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Slovenčina
Konštrukcia 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP00806-A5T0BSS-A1A2000000+FL28+ARFIFF05+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 59 kg
Hmotnosť bez obalu 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853406685

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 6- 525 – 690 V AC (640–1100 V DC)
Prúd 0080 80 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 5 IP54/NEMA12
Úrovne emisií EMC T IEC61800-3 pre IT siete
Brzdný striedač 0 Bez brzdy
Elektrická modifikácia B DC pripojenie
Modifikácie karty S- Priame pripojenie/štandardné
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGLC Palcový plech pre vod.
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL28 FW j.; UK, HU, DE, RO, SK;V.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLSK Slovenčina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikačný softvér +ARFIFF05 Aplikácia AFE II NXA, NXI, NXP
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR08 Konštrukcia 08
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-008065
Typový kód, časť 2 -000053032
Text predaja FR0800806-5T
Kód modelu 01 NXP00806-A5T0BSS-
Kód modelu 02 A1A2000000
Kód modelu 03 +FL28
Kód modelu 04 +ARFIFF05
Kód modelu 05 +DPAP+DLSK
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 58
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 59
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 75
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 55
Rozmery Š × V × H [mm] 288X758X344
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 80
Trvalý prúd (HO) [A] 62
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Stock Code 7DP-008065
Skontrolovať úplnosť OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality