7DP-003152-000064125

132L8061

Tento výrobok už nie je v ponuke.

NXP00315-A2H1SSS-A1A2BE0000+FL28+APFIFF33+DPAP+DLSK
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný striedač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BE) SSI a enkodéry Endat
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Slovenčina
Konštrukcia 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP00315-A2H1SSS-A1A2BE0000+FL28+APFIFF33+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.1 kg
Hmotnosť bez obalu 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853896844

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0031 31 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 2 IP21/NEMA1
Úrovne emisií EMC H IEC61800-3
Brzdný striedač 1 Integrovaný brzdný striedač
Elektrická modifikácia S Štandard. 6-impulz. s tlmivkou
Modifikácie karty S- Priame pripojenie/štandardné
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGLC Palcový plech pre vod.
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Rozširovací slot C BE (BE) SSI a enkodéry Endat
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL28 FW j.; UK, HU, DE, RO, SK;V.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLSK Slovenčina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikačný softvér +APFIFF33 Apl. sw FIFF33 NXP, NXI
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR05 Konštrukcia 05
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-003152
Typový kód, časť 2 -000064125
Text predaja FR0500315-2H
Kód modelu 01 NXP00315-A2H1SSS-
Kód modelu 02 A1A2BE0000
Kód modelu 03 +FL28
Kód modelu 04 +APFIFF33
Kód modelu 05 +DPAP+DLSK
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 8.1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 9.1
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 15
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 11
Rozmery Š × V × H [mm] 144X417X214
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 31
Trvalý prúd (HO) [A] 23
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Stock Code 7DP-003152
Skontrolovať úplnosť OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality