Príslušenstvo FC 202

Shows 252 product(s)

130B0056

Doska adaptéra, 338x279mm

S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 3000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 3000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.

Je mozné nainstalovat jeden alebo dva FC menice namiesto jedného modelu VLT® 3000. Alebo jeden FC menic s moznostou C plnej velkosti (napr. MCO305).

Nasledujúce modely VLT® 3000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0056:
IP00/21: 220/380/500V VLT3002 - 3004 bez brzdy

130B0058

Doska adaptéra, 415x279mm

S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 3000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 3000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.

Je mozné nainstalovat jeden FC menic s moznostou alebo bez moznosti C namiesto jedného modelu VLT® 3000.

Nasledujúce modely VLT® 3000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0058:
IP20: 220/380/500V VLT3002 - 3004 s brzdou, 380/500V VLT3006 - 3008 bez brzdy
IP21: 220/380/500V VLT3002 - 3004 s brzdou, 380/500V VLT3006 - 3008 bez brzdy
IP54: 220V VLT3002 - 3004 bez brzdy, 220V VLT3004 s brzdou, 380/500V VLT3002 - 3004 s brzdou, 380/500V VLT3002 - 3006 bez brzdy

130B0183

Adapter Plate, 395x90mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

Doska adaptéra, 395x220mm

S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.

Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0185:
IP20 Compact: 200 - 240V VLT5001 - 5006, 380/500V VLT5001 - 5011
IP20/NM1: 200 - 240V VLT6002 - 6005, 380/460V VLT6002 - 6011, 380 - 480V VLT8006 - 8011, 550 - 600V VLT 5001 - 5011, 525- 690V VLT8002 - 8011

Zobraziť: