Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 107 product(s)
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
37 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
50 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
61 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
74 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
95 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-122A-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-122A-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
122 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-160A-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-160A-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
160 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X6 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-189A-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-189A-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
189 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X6 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
231 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-291A-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-291A-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
291 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-46-355A-060-10-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-355A-060-10-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
355 A 60 Hz, THDi ≤ 10 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X7 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AN-40-11A2-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AN-40-11A2-050-05-T1-E20
Vzduchové chladenie, pasívne, 400 V AC
11,2 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
15,3 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-22A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-22A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
22 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
30 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-36A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-36A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
36 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-43A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-43A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
43 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-57A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-57A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
57 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-70A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-70A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
70 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1-E20
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 400 V AC
85 A 50 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu