OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
132H5067
Sínusový filter pre Frekvenčné meniče
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Vzduchové chladenie, pasívne, 200 – 500VAC
73 A, 70Hz
Tepelný spínač: Žiadny
IP00/Otvorený typ
Sínus. filter IP00, veľkosť 06
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sínusový filter poskytuje sínusové združené napájacie napätie motora.Filter znižuje namáhanie izolácie motora a akustický hluk spínania zmotora a umožňuje použiť netienené káble motora. Kompatibilný sfrekvenčnými meničmi iC7.