MCC101A8K0T3E00A
130B2408
Sinusfilter pre FC-xxx
Krytie: IP00
Pre vykon (380 - 500V): 2,2 - 3 kW
Pre vykon (200 - 240V): 1,1 - 1,5 kW
Jm. prud: 8 A
Max. vystup. frekvencia: 120 Hz
Rozmery: HxBxT: 268 (326)* X 90 X 205 mm
Straty: 80 W
Hmotnost: 4,8kg