MCC101A2K5T3E00A
130B2404
Sinusfilter pre FC-xxx
Krytie: IP00
Pre vykony (380 - 500V): 0,37 - 0,75 kW
Pre vykony (200 - 240V): 0,25 - 0,37 kW
Jm. prúd: 2,5 A
Max. výstup. frekvencia: 120 Hz
Rozmery HxBxT: 200 (257)* X 75 X 205 mm
Hmotnost: 2,5 kg