OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
132H5077
Sínusový filter pre Frekvenčné meniče
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
Vzduchové chladenie, pasívne, 200 – 500VAC
43 A, 70Hz
Tepelný spínač: Žiadny
IP20/Otvorený typ
Sínus. filter IP20, veľkosť 05
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
Sínusový filter poskytuje sínusové združené napájacie napätie motora.Filter znižuje namáhanie izolácie motora a akustický hluk spínania zmotora a umožňuje použiť netienené káble motora. Kompatibilný sfrekvenčnými meničmi iC7.