OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20

132H5081

Sínusový filter pre Frekvenčné meniče
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
Vzduchové chladenie, pasívne, 200 – 500VAC
170 A, 70Hz
Tepelný spínač: Žiadny
IP20/Otvorený typ
Sínus. filter IP20, veľkosť 08
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 133 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 112.5 Kilogram
Objem 336 Liter
EAN 5714853340934

 

Zobrazenie produktu (prepnúť) GLBL Globálne (štandardne)
Produktový rad OF7S1 Sínusový filter
Cieľ produktu -S Frekvenčné meniče
Spôsob chladenia -AN Vzduchové chladenie, pasívne
Trieda napätia -25 200 – 500VAC
Menovitý prúd -170A 170 A
Nominálna frekvencia -070 70Hz
Tepelná ochrana -TX Žiadny
Stupeň krytia -E20 IP20/Otvorený typ
Konštrukčná veľkosť S1A08 Sínus. filter IP20, veľkosť 08
Typový kód, časť 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Predajný kód, 1. časť OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Calculated Gross Weight [kg] 133
Calculated Net Weight [kg] 112.5
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Options ACFRO Filter related options

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality