OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

132H5069

Sínusový filter pre Frekvenčné meniče
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Vzduchové chladenie, pasívne, 200 – 500VAC
170 A, 70Hz
Tepelný spínač: Žiadny
IP00/Otvorený typ
Sínus. filter IP00, veľkosť 08
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 116.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 104.8 Kilogram
Objem 336 Liter
EAN 5714853340842

 

Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 104.8
Calculated Package Weight 20.5
Cieľ produktu -S Frekvenčné meniče
Configuration code 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR -E00
Konštrukčná veľkosť S1C08 Sínus. filter IP00, veľkosť 08
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Menovitý prúd -170A 170 A
Nominálna frekvencia -070 70Hz
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Options ACFRO Filter related options
Product Catalog NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Product Hierarchy 88D48D7217647
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Produktový rad OF7S1 Sínusový filter
Salescode part 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Spôsob chladenia -AN Vzduchové chladenie, pasívne
STAT NO 17647
Stupeň krytia -E00 IP00/Otvorený typ
Tepelná ochrana -TX Žiadny
Trieda napätia -25 200 – 500VAC
Typový kód, časť 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality