OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5064

Sínusový filter pre Frekvenčné meniče
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Vzduchové chladenie, pasívne, 200 – 500VAC
16 A, 70Hz
Tepelný spínač: Žiadny
IP00/Otvorený typ
Sínus. filter IP00, veľkosť 03
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 13.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 12.4 Kilogram
Objem 25.92 Liter
EAN 5714853340699

 

Zobrazenie produktu (prepnúť) GLBL Globálne (štandardne)
Produktový rad OF7S1 Sínusový filter
Cieľ produktu -S Frekvenčné meniče
Spôsob chladenia -AN Vzduchové chladenie, pasívne
Trieda napätia -25 200 – 500VAC
Menovitý prúd -16A0 16 A
Nominálna frekvencia -070 70Hz
Tepelná ochrana -TX Žiadny
Stupeň krytia -E00 IP00/Otvorený typ
Konštrukčná veľkosť S1C03 Sínus. filter IP00, veľkosť 03
Typový kód, časť 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Predajný kód, 1. časť OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Calculated Gross Weight [kg] 13.1
Calculated Net Weight [kg] 12.4
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Options ACFRO Filter related options

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality