OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20

132H5071

Sínusový filter pre Frekvenčné meniče
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20
Vzduchové chladenie, pasívne, 200 – 500VAC
4,0 A, 70Hz
Tepelný spínač: Žiadny
IP20/Otvorený typ
Sínus. filter IP20, veľkosť 02
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 6 Kilogram
Objem 25.92 Liter
EAN 5714853340866

 

Calculated Gross Weight [kg] 6.7
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Package Weight 0.7
Cieľ produktu -S Frekvenčné meniče
Configuration code 01 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR -E20
Konštrukčná veľkosť S1A02 Sínus. filter IP20, veľkosť 02
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20
Menovitý prúd -04A0 4,0 A
Nominálna frekvencia -070 70Hz
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Options ACFRO Filter related options
Product Catalog NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Product Hierarchy 88D48D7217647
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Produktový rad OF7S1 Sínusový filter
Salescode part 1 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20
Spôsob chladenia -AN Vzduchové chladenie, pasívne
STAT NO 17647
Stupeň krytia -E20 IP20/Otvorený typ
Tepelná ochrana -TX Žiadny
Trieda napätia -25 200 – 500VAC
Typový kód, časť 1 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E20
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality