OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

132N6502

Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
74 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 109.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 98 Kilogram
Objem 292.8 Liter
EAN 5715253105666

 

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktový rad OF7P2 Vylepšený filter harm. frekv.
Cieľ produktu -S Frekvenčné meniče
Spôsob chladenia -AF Chladenie vzduchom, nútené
Trieda napätia -46 460 V AC
Menovitý prúd -74A0 74 A
Nominálna frekvencia -060 60 Hz
2. trieda napätia -40 400 V AC
2. menovitý prúd -85A0 85 A
2. nominálna frekvencia -060 60 Hz
Harmonické skreslenie prúdu -05 THDi ≤ 5 %
Tepelná ochrana -T1 Tepelný spínač 145 °C
Stupeň krytia -E20 IP20/Otvorený typ
Konštrukčná veľkosť +P2AX4E AHF X4 IP20 w/ External Fan
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predajný kód, 1. časť OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1 OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
Predajný kód, 2. časť -E20 -E20
Typový kód, časť 1 OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
Typový kód, časť 2 -E20
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Kód modelu 01 OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
Kód modelu 02 -E20
Calculated Gross Weight [kg] 109.6
Calculated Net Weight [kg] 98
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Options ACFRO Filter related options

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality