OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
132N6499
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
37 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Tento pokročilý pasívny filter harmonických frekvencií zaisťuje úroveňvýkonu systému THDi ≤ 5 % alebo ≤ 10 %. Kompatibilný so systémamizaloženými na frekvenčných meničoch iC7 a/alebo meničoch VLT®.