OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
132N6492
Vylepšený filter harm. frekv. pre Frekvenčné meniče
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Chladenie vzduchom, nútené, 460 V AC
14 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otvorený typ
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Tento pokročilý pasívny filter harmonických frekvencií zaisťuje úroveňvýkonu systému THDi ≤ 5 % alebo ≤ 10 %. Kompatibilný so systémamizaloženými na frekvenčných meničoch iC7 a/alebo meničoch VLT®.