136H4806
VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB
VACON® 20 Cold Plate je menič typu cold-plate s otvorenou konštrukciou.
Je skonštruovaný na používanie akéhokoľvek typu chladenia dostupného na
mieste inštalácie u zákazníka a na spoľahlivé fungovanie v náročných
prostrediach. VACON® 20 Cold Plate funguje pri teplote okolitého
prostredia až do 70 °C a teplotách na chladiči až do 85 °C bez zníženia
zaťaženia. Okrem toho sa vďaka svojmu plochému tvaru dá inštalovať v
malej hĺbke. Pre používateľa to znamená najväčšiu možnú flexibilitu a
schopnosť nainštalovať menič do individuálnych a prispôsobených
rozvádzačov. Menič VACON® 20 Cold Plate obsahuje rovnaké používateľské
rozhranie a možnosti ako ostatné produkty VACON® 20, vrátane vstavanej
podpory pre PLC programovanie IEC 61131-1 na podporu výrobcov strojov.