OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
134U8074
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 40 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, 180V DC brzda (400V AC),
Skriňa svorkovnice
Kód modelu:
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilný, energeticky efektívny systém meniča,
ktorý výrazne znižuje počet variantov meničov v typickom potravinárskom
a nápojovom závode a v závode na manipuláciu a spracovávanie materiálov,
čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady a šetrí sa energia.
Poznámka: Ak je potrebná torzná tyč, objednajte si ju ako príslušenstvo.