FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY

135N1842

Frekvenčný menič
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY
VLT® Midi Drive FC-280
3,7 kW/5,0 HP, Trojfázové 200 – 240 V AC
IP20/rám, EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrovaný POWERLINK
Konštrukčná veľkosť: K3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.9 kg
Hmotnosť bez obalu 4.6 kg
Objem 21.28 l
EAN 5710108180195

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P3K7 3,7 kW/5,0 HP
Napätie T2 Trojfázové 200 – 240 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H2 EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AY Integrovaný POWERLINK
Konštrukčná veľkosť K3 K3
Typový kód, časť 1 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAY
Produktový katalóg GLBL Globálný (Štandard)
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 4.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.6
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 24.3
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 15.2
Strata výk. pri vys. preť. [W] 147.5
kVA 6.1
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 3.7
Výška [mm] 272.5
Šírka bez doplnkov C [mm] 115
Hĺbka [mm] 168
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAY
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality