FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3011

Frekvenčný menič
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Štandardná s Modbus
Konštrukčná veľkosť: K1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.05 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.62 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5710107990306

 

Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (HO) [A] 5.3 5.3
Continuous Current (HO) [A] 4.8 4.8
Depth [mm] 168.0 168.0
Displej X Žiadny displej
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Filter RFI H2 EMC kat. C3 (200/400 V)
Height [mm] 210.0 210.0
HELP CHAR AX
Intermittent Current (HO) [A] 8.5 8.5
Intermittent Current (HO) [A] 8.5 8.5
Kategória DrivePro EXCH Výmenná jednotka
Konštrukčná veľkosť K1 K1
kVA 3.7 3.7
Kód modelu 01 FC-280P2K2T4E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAX
Material Net Weight 2.62
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Power 160% (HO) [KW] 2.2 2.2
Power Loss HO [W] 74 74
Power Size P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Product Catalog NO_VIEW Nezobrazuje
Product Hierarchy 87D4564964009
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Recommended Factory ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01 ERR01
Riadiaca karta AX Štandardná s Modbus
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Software Language Pack X Štandardný jazykový balík
STAT NO 64009
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Séria 280 280
Typový kód, časť 1 FC-280P2K2T4E20H2BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAX
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca
Width w/ no C options [mm] 75.0 75.0
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality