136L2242
Frekvenčný menič
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXA8
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové 200 – 240 V AC
IP20/rám, EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrovaný EtherCAT
Konštrukčná veľkosť: K2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Midi Drive sa ideálne hodí na presné a účinné riadenie motora pre výrobcov strojov v potravinárskom a nápojovom priemysle, pri manipulácii s materiálom a v spracovateľskom priemysle. Je silný z hľadiska výkonu riadenia, funkčnej bezpečnosti a flexibilnej komunikácie cez komunikačnú zbernicu. Menič VLT® Midi Drive je kompatibilný s meničom VLT® 2800. Vďaka vonkajším rozmerom, konektorom, dĺžkam káblov a softvérovým nástrojom na nastavenie je inštalácia určeného panela meniča jednoduchá.
Poznámka: FC 280 neobsahuje displej LCP ani pamäťový modul. LCP, pamäťový modul a montážne dosky adaptéra pre menič VLT 2800 si objednajte samostatne ako príslušenstvo.