134X3081
Frekvenčný menič
FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXAN
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW/3,0 HP, Jednofázové 200 – 240 VAC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bez brzdného striedača, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované EtherNET IP
Konštrukčná veľkosť: K2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Midi Drive sa ideálne hodí na presné a účinné riadenie motora pre výrobcov strojov v potravinárskom a nápojovom priemysle, pri manipulácii s materiálom a v spracovateľskom priemysle. Je silný z hľadiska výkonu riadenia, funkčnej bezpečnosti a flexibilnej komunikácie cez komunikačnú zbernicu. Menič VLT® Midi Drive je kompatibilný s meničom VLT® 2800. Vďaka vonkajším rozmerom, konektorom, dĺžkam káblov a softvérovým nástrojom na nastavenie je inštalácia určeného panela meniča jednoduchá.
Poznámka: FC 280 neobsahuje displej LCP ani pamäťový modul. LCP, pamäťový modul a montážne dosky adaptéra pre menič VLT 2800 si objednajte samostatne ako príslušenstvo.