FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

134X3062

Frekvenčný menič
FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW/2,0 HP, Jednofázové 200 – 240 VAC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bez brzdného striedača, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované CAN Open
Konštrukčná veľkosť: K1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.5 kg
Hmotnosť bez obalu 2.2 kg
Objem 17.36 l
EAN 5710108091903

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Napätie S2 Jednofázové 200 – 240 VAC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzda a zastavenie X Bez brzdného striedača
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta A6 Integrované CAN Open
Konštrukčná veľkosť K1 K1
Typový kód, časť 1 FC-280P1K5S2E20H1XXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXA6
Produktový katalóg GLBL Globálný (Štandard)
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 2.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 2.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 10.9
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 6.8
Strata výk. pri vys. preť. [W] 97.5
kVA 2.7
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 1.5
Výška [mm] 210
Šírka bez doplnkov C [mm] 75
Hĺbka [mm] 168
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P1K5S2E20H1XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality