FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3009

Frekvenčný menič
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW/1,5 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Štandardná s Modbus
Konštrukčná veľkosť: K1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.95 kg
Hmotnosť bez obalu 2.52 kg
Objem 16.53 l
EAN 5710107990283

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P1K1 1,1 kW/1,5 HP
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H2 EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AX Štandardná s Modbus
Konštrukčná veľkosť K1 K1
Typový kód, časť 1 FC-280P1K1T4E20H2BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAX
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 2.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 2.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 4.8
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 4.8
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 3
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 2.8
Strata výk. pri vys. preť. [W] 40
kVA 2.1
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 1.1
Výška [mm] 210
Šírka bez doplnkov C [mm] 75
Hĺbka [mm] 168
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P1K1T4E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality