134U7723
Frekvenčný menič
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW/20 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované Profibus DP
Konštrukčná veľkosť: K4
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Midi Drive sa ideálne hodí na presné a účinné riadenie motorapre výrobcov strojov v potravinárskom a nápojovom priemysle, primanipulácii s materiálom a v spracovateľskom priemysle. Je silný zhľadiska výkonu riadenia, funkčnej bezpečnosti a flexibilnej komunikáciecez komunikačnú zbernicu. Menič VLT® Midi Drive je kompatibilný smeničom VLT® 2800. Vďaka vonkajším rozmerom, konektorom, dĺžkam káblov asoftvérovým nástrojom na nastavenie je inštalácia určeného panela meničajednoduchá.
Poznámka: FC 280 neobsahuje displej LCP ani pamäťový modul. LCP,pamäťový modul a montážne dosky adaptéra pre menič VLT 2800 siobjednajte samostatne ako príslušenstvo.