134H8130
Frekvenčný menič
FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW/10 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A1/B
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám dáva možnosť šetriť energiu a predĺžiť životnosť komponentov, či už chcete prevádzkovať kompresory, čerpadlá alebo ventilátory.