FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8129

Frekvenčný menič
FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A1/B
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P4K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 5.2 kg
Hmotnosť bez obalu 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107732456

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Frekv. m. chladenia
Séria 103 VLT Frekv. m. chladenia
Menovitý výkon P4K0 4,0 kW/5,5 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H1 RFI filter, tr. A1/B
Brzda – bezpečné zastavenie T Bezpečné zastavenie
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A2 A2
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-103P4K0T4E20H1TGC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 4
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] 150,0
kVA 6.93
Strata výk. pri nor. preť. [W] 124
Strata výk. pri nor. preť. [W] 124
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 10
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 11
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 8.2
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 9.02
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 5.2
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.9
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-103P4K0T4E20H1TGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality