132F0012
Frekvenčný menič
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW/2,0 HP Trojfázové
200 – 240 V AC (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS Žiadne možnosti sieť. nap.
M2-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Micro Drive je univerzálny menič, ktorý dokáže riadiť ACmotory až do 22,0 kW. Je to malý menič s maximálnou silou aspoľahlivosťou. Menič VLT® Micro Drive je vyrobený s ohľadom na životnéprostredie a spĺňa smernicu RoHS.
Poznámka: Displej LCP si môžete objednať samostatne ako príslušenstvo.