Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.301 kg
Hmotnosť bez obalu 0.29 kg
Volume 0.973 dm3
EAN 5710107577125

Power Devices

Výkonové zariadenia SCR usmerňovača

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 600 VAC
525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 90 KW
37 KW
75 KW
55 KW
(P45K) 45 KW / 60 HP
Konštrukčná veľkosť C4
C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 600 VAC
525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 90 KW
(P37K) 37 KW / 50 HP
75 KW
55 KW
45 KW
Konštrukčná veľkosť C4
C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť C4
C2
Menovitý výkon (P37K) 37 kW/50 HP
(P75K) 75 kW/100 HP
(P30K) 30 kW/40 HP
(P55K) 55 kW/75 HP
(P45K) 45 kW/60 HP
Sieťové napätie (6) 525 – 600 V AC
(7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 101 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 600 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozmery_100 H8
FC_Rozsah_výkonov 90 KW
75 KW
Phase+Mains+Power+Enclosure T6P75KP20
T6P90KP20
T6P75KE20
T6P90KE20

SPARE PARTS FC 103 SERIES

FC_Rozsah_výkonov 90 KW
37 KW
75 KW
55 KW
45 KW
Fáza (T) Trojfázové
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C4
C2
Sieťové napätie (6) 525 – 600 V AC
(7) 525 – 690 V AC *

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality