Switch Mode Power Sp 22kW 400V H5 filter

130B1453

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.028 kg
Hmotnosť bez obalu 1.465 kg
Objem 6.266 dm3
EAN 5710107576982

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Napájania karta režimu prepín.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 22 KW
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode bez EMC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 22 KW
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode bez EMC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI Námorné, spevnené RFI A2 (C3)
Fáza (T) Trojfázové
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon (P18K) 18,5 kW/25 HP
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filter RFI (H5) Nám. použitie bez. EMC.
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon 22 kW/30 HP
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC

Allocate codes for sales

51

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality