Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.42 kg
Hmotnosť bez obalu 2.42 kg
Volume 20.171 dm3
EAN 5710107578450

Electro Mechanics

Elektromechanika Spínač

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Doplnok_pre_napájaciu_sieť Sieťový vypínač
Sieťový vypínač, poistky
Sieť. vypínač, poistky, styk.
Sieť. vypínač, poistky, DCbus
Odpojovač, stykač, poi, DCbus
Sieťový vypínač, DCbus
Konštrukčná veľkosť C2
Phase+Mains+Power T4P90K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Doplnok_pre_napájaciu_sieť Sieťový vypínač
Sieťový vypínač, poistky
Sieť. vypínač, poistky, styk.
Sieť. vypínač, poistky, DCbus
Odpojovač, stykač, poi, DCbus
Sieťový vypínač, DCbus
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C2
Phase+Mains+Power T4P90K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť C2
Menovitý výkon (P75K) 75 kW/100 HP
Možnosť sieťového napájania (1) Odpojenie sieť.nap.
(3) Odp. sieť.nap. + poistka
(E) Odpojenie+stýkač+poistka
(5) Odp. + poistka + záťaž
(G) Odp+stýkač+zdieľ.záť.+poi.
(8) Odpojenie + zdieľ. záťaže
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
(5) 380 – 500 V AC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Konštrukčná veľkosť C2
Možnosť sieťového napájania (1) Odpojenie sieť.nap.
(3) Odp. sieť.nap. + poistka
(E) Odpojenie+stýkač+poistka
(5) Odp. + poistka + záťaž
(G) Odp+stýkač+zdieľ.záť.+poi.
(8) Odpojenie + zdieľ. záťaže
Phase+Mains+Power T490K

SPAREPARTS for FC-321

Menovitý výkon (PK75) 0,75 kW/1,0 HP
Možnosť sieťového napájania (3) Odp. sieť.nap. + poistka
Napätie Three phase 380-500 VAC
Three phase 525-600 VAC
Veľkosť rámu B2
B1
C2

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality