Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 11.15 kg
Hmotnosť bez obalu 11 kg
Volume 19.469 dm3
EAN 5710107578399

Electro Mechanics

Elektromechanika Induktor/DC tlmivka

SPARE PARTS FC 100 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konštrukčná veľkosť C1
Phase+Mains+Power T2P30K
T4P55K
T6P55K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konštrukčná veľkosť C1
Phase+Mains+Power T2P30K
S4P18K
S2P15K
T4P55K
T6P55K
T5P55K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konštrukčná veľkosť C1
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
T5P45K

SPARE PARTS FC 101 SERIES

FC_Rozmery_100 I7
Kategória DrivePro Náhradný diel
Phase+Mains+Power+Enclosure T4P55KP5A
T4P55KE5A

SPARE PARTS FC 103 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konštrukčná veľkosť C1
Phase+Mains+Power T2P30K
T4P55K
T6P55K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Konštrukčná veľkosť I7
Power Size 55 kW / 75 HP
Skupina produktov VLT® AutomationDrive FC-
Séria 131

SPAREPARTS for FC-321

Veľkosť rámu C1

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality