131U7899
FCD302PXXXT4B66H1XRXMECXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Iba inštalačná skrinka 380 – 480VAC (trojfázové)
Štd. čierna IP66/NEMA4X RFI trieda A1/C2
Žiadna brzda
Inšt. sk. ma. sam. stojaca Žiadne konzoly
Metrické závity Sie. st. serv. spínača
S konektorom displeja
Menič VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletný menič určený nadecentralizovanú montáž. Dá sa namontovať na stroj/stenu, v blízkostimotora alebo priamo na motor. Decentralizovaný dizajn znižuje potrebucentrálnych ovládacích panelov a nie sú potrebné priestorovo náročnérozvádzače riadenia motora. Okrem toho sa výrazne znižuje potreba dlhýchtienených káblov motora.