FCD302PXXXT4B66H1SRXMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

131U7901

FCD302PXXXT4B66H1SRXMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Iba inštalačná skrinka 380 – 480VAC (trojfázové)
Štd. čierna IP66/NEMA4X RFI trieda A1/C2
Br. stried. + mech. brzda
Inšt. sk. ma. sam. stojaca Žiadne konzoly
Metrické závity (E) Moto. st. serv. spínača
S konektorom displeja

Kód modelu: FCD302PXXXT4B66H1SRXMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3 Kilogram
Objem 31.95 Liter
EAN 5702427993785

 

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® DecentralDrive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon PXXX Iba inštalačná skrinka
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru R Inšt. sk. ma. sam. stojaca
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity M Metrické závity
Možnosť spínača F (E) Moto. st. serv. spínača
Displej C S konektorom displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A AX Žiadna možnosť fieldbus
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D DX Žiadna možnosť
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, časť 1 FCD302PXXXT4B66H1SRXMFCXXXXX
Typový kód, časť 2 AXBXXXXXXDX
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
HELP CHAR DX
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
Material Net Weight 3
Product Hierarchy 87E26D7309924
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302PXXXT4B66H1SRXMFCXXXXX
Kód modelu 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality