131U9234
FCD302PK55T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,55 kW/0,75 HP 380 – 480VAC (trojfázové)
Štd. čierna IP66/NEMA4X RFI trieda A1/C2
Br. stried. + mech. brzda
Diel fr. men., malý kryt Žiadne konzoly
Žiadna inštalačná skrinka Žiadna možnosť spínača
Žiadny konektor displeja
Menič VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletný menič určený nadecentralizovanú montáž. Dá sa namontovať na stroj/stenu, v blízkostimotora alebo priamo na motor. Decentralizovaný dizajn znižuje potrebucentrálnych ovládacích panelov a nie sú potrebné priestorovo náročnérozvádzače riadenia motora. Okrem toho sa výrazne znižuje potreba dlhýchtienených káblov motora.