FCD302PK37T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

131U9233

FCD302PK37T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW/0,5 HP 380 – 480VAC (trojfázové)
Štd. čierna IP66/NEMA4X RFI trieda A1/C2
Br. stried. + mech. brzda
Diel fr. men., malý kryt Žiadne konzoly
Žiadna inštalačná skrinka Žiadna možnosť spínača
Žiadny konektor displeja

Kód modelu: FCD302PK37T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 6.8 Kilogram
EAN 5710107007981

 

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® DecentralDrive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon PK37 0,37 kW/0,5 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru X Diel fr. men., malý kryt
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity X Žiadna inštalačná skrinka
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej X Žiadny konektor displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A A0 Profibus DP
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D DX Žiadna možnosť
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, časť 1 FCD302PK37T4B66H1SXXXXXXXXXX
Typový kód, časť 2 A0BXXXXXXDX
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
HELP CHAR DX
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 7.1
Calculated Net Weight [kg] 6.8
Material Net Weight 6.8
Product Hierarchy 87E2679409017
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302PK37T4B66H1SXXXXXXXXXX
Kód modelu 02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality