FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

132H0239

FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW/4,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Br. stried. + mech. brzda,
Diel fr. men., veľký kryt, Žiadne konzoly,
Žiadna inštalačná skrinka, Žiadna možnosť spínača,
Žiadny konektor displeja

Kód modelu: FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.2 kg
Hmotnosť bez obalu 9.9 kg
Volume 44.271 l
EAN 5714853287871

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon P3K0 3,0 kW/4,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru Y Diel fr. men., veľký kryt
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity X Žiadna inštalačná skrinka
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej X Žiadny konektor displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A AY PowerLink
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D D0 24 V DC vstup zálohovania
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Typový kód, časť 1 FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX
Typový kód, časť 2 AYBXXXXXXD0
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 10.2
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 9.9
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX
Kód modelu 02 AYBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality