132H0235
FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. biela IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Br. stried. + mech. brzda,
Diel fr. men., malý kryt, Žiadne konzoly,
Žiadna inštalačná skrinka, Žiadna možnosť spínača,
Žiadny konektor displeja
Menič VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletný menič určený na decentralizovanú montáž. Dá sa namontovať na stroj/stenu, v blízkosti motora alebo priamo na motor. Decentralizovaný dizajn znižuje potrebu centrálnych ovládacích panelov a nie sú potrebné priestorovo náročné rozvádzače riadenia motora. Okrem toho sa výrazne znižuje potreba dlhých tienených káblov motora.