131X0339
FCD302P2K2T4B66H1X1EMFCFXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP 380 – 480VAC (trojfázové)
Štd. čierna IP66/NEMA4X RFI trieda A1/C2
Žiadna brzda
Kompl. malý sam. stojaci Ploché konzoly
Metrické závity (E) Moto. st. serv. spínača
S konektorom displeja
Menič VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletný menič určený nadecentralizovanú montáž. Dá sa namontovať na stroj/stenu, v blízkostimotora alebo priamo na motor. Decentralizovaný dizajn znižuje potrebucentrálnych ovládacích panelov a nie sú potrebné priestorovo náročnérozvádzače riadenia motora. Okrem toho sa výrazne znižuje potreba dlhýchtienených káblov motora.