FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

131U8734

FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP 380 – 480VAC (trojfázové)
Štd. čierna IP66/NEMA4X RFI trieda A1/C2
Br. stried. + mech. brzda
Kompl. malý sam. stojaci Ploché konzoly
Metrické závity Žiadna možnosť spínača
S konektorom displeja

Kód modelu: FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 9.8 Kilogram
Objem 39.938 Liter
EAN 5710107002153

 

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® DecentralDrive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru 1 Kompl. malý sam. stojaci
Konzoly E Ploché konzoly
Závity M Metrické závity
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej C S konektorom displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A A0 Profibus DP
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D DX Žiadna možnosť
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, časť 1 FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXX
Typový kód, časť 2 A0BXXXXXXDX
FCD_Prehľad_produktov GLBL Globálny (Standard)
HELP CHAR DX
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409032
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXX
Kód modelu 02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality