FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131Z0521

FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW/2,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Žiadna brzda,
Kompl. malý sam. stojaci, 40 mm konzoly,
Metrické závity, Žiadna možnosť spínača,
S konektorom displeja

Kód modelu: FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.1 kg
Hmotnosť bez obalu 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107300945

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda X Žiadna brzda
Konfigurácia hardvéru 1 Kompl. malý sam. stojaci
Konzoly F 40 mm konzoly
Závity M Metrické závity
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej C S konektorom displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A AX Žiadna možnosť fieldbus
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D DX Žiadna možnosť
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód 1. časť FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXX
Typový kód 2. časť AXBXXXXXXDX
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 10.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 9.8
Material Gross Weight 10.1
Material Net Weight 9.8
Plant from Orderline B901
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FCD302P1K5T4B66H1X1FMXCXXXXX
Modelcode02 AXBXXXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services