135U1907
VACON0020-1L-0005-2-CP+GSCB
VACON0020-1L-0005-2-CP+GSCB
VACON® 20CP
4,8 AMP, 208 – 240 V AC
Bez brzdy, Žiadny panel
C1 Komerčné prostredie, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate je menič s otvorenou konštrukciou a cold-plate.
Je navrhnutý na používanie akéhokoľvek typu chladenia dostupného v
inštalácii zákazníka a na spoľahlivú prevádzku v náročných prostrediach.
VACON® 20 Cold Plate funguje pri teplote okolitého prostredia do 70 °C
a pri teplote cold-plate do 85 °C bez zníženia výkonu.
Okrem toho sa vďaka svojmu plochému tvaru dá namontovať v malej hĺbke.
Pre používateľa to znamená najväčšiu možnú flexibilitu – a schopnosť
nainštalovať menič do individuálnych a prispôsobených krytov.
VACON® 20 Cold Plate obsahuje rovnaké používateľské rozhrania a
možnosti ako iné produkty VACON® 20, vrátane integrovanej podpory
pre programovanie PLC podľa IEC 61131-1 na podporu výrobcov strojov.