135N2647
VACON0100-3L-0009-4-X+HMGR
VACON® 100X
,
,
,
slotom D:
slotom E:
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
VACON® 100 X
Dosiahnite maximálny výkon v extrémnych prostrediach. Tento frekvenčný menič je odolný voči vode pod vysokým tlakom, silným vibráciám, teplu a nečistotám. Ventilačná membrána Gore®, vonkajší kryt IP66/Type 4X a
rozsah prevádzkových teplôt od -40 do +60 °C vám poskytnú úplnú slobodu pre neobmedzené vonkajšie inštalácie.
Vďaka výkonovému rozsahu až do 37 kW poskytuje tento menič výhody decentralizovaných riešení dostupných pre širokú škálu aplikácií.