Tlakové prevodníky

Shows 632 product(s)

060G0090

Tlakový snímač (vysielač), AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0139

Tlakový snímač (vysielač), AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 32R-D636-A1BC08-0

060G1007

Tlakový snímač (vysielač), AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Tlakový snímač (vysielač), AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 3000-9231-A1BC08-0

Zobraziť: